{"product":{"productId":"agid.16530","price":753.26,"name":"TUBO ARTICOLATO DI.1/4 L=15M, NERO"},"currency":"CHF"}
Tubo Articolato
nero
- Per il passaggio o l'aspirazione di liquidi, polveri, vapore e fumi
- Prolungamento e accorciamento a piacere
- Resistente a vari agenti chimici e solventi
- Resistente alle vibrazioni e alla pressione
- Combinabile a scelta con accessori
Unità di vendita
753,26 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tubo Articolato
Dimensioni
1/4
Colore
corpo base
nero
L=Lunghezza
15M
Descrizione
Materiale
Copolimero acetalico (POM).
Versione
Tubo articolato di colore blu o nero.
Accessorio di colore arancione.
Accessorio di colore arancione.
Nota
Tubo articolato flessibile per la conduttura o l'aspirazione di liquidi e polvere, vapore e fumo. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Il materiale è resistente contro la maggior parte degli agenti chimici e dei solventi. Non conduce elettricità ed è quindi compatibile anche con macchine roditrici.
Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.
Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar
Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.
Pressione d'esercizio consigliata:
Dimensione 1/4” 2-3,5 bar
Dimensione 1/2” 1,4-2 bar
Dimensione 3/4” 0,7-1,4 bar
Portata:
Dimensione 1/4” 950 l/h.
Dimensione 1/2” 1800 l/h.
Dimensione 3/4” 4300 l/h.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.