Inserto di protezione per bussola PET naturale 96661-04-0603
- Campi di utilizzo: ambienti igienici, settore alimentare, farmaceutico, chimico e degli imballaggi
- Protezione di superfici lucidate e sensibili
- Per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate
- La caduta imprevista dal supporto è esclusa
- Utensili HAZET
Unità di vendita
9,93 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Inserto di protezione
Versione 1
per bussola
Versione 2
con guarnizione circolare
Materiale
Corpo base
PET
Colore
Corpo base
naturale
Materiale
Componente
caucciù nitrilico
Colore
Componente
nero
SW=Apertura chiave
10
L
18
SW1
6
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Bussola in acciaio per utensili.
Inserto speciale PETP
Inserto speciale PETP
Versione
Bussola cromata.
Nota
Bussola:
Bussola con attacco da 1/2“, prodotto Hazet. Modificato specificamente per l'alloggiamento di inserti in plastica. L'inserto in plastica è tenuto saldamente grazie alla lunghezza e alla forma interna della bussola. Si ottiene così una trasmissione ottimale della forza sulla testa della vite. Se usato correttamente, il contatto metallico tra bussola e testa esagonale viene impedito dalla configurazione costruttiva. La corrosione da contatto è quindi esclusa.
Inserto in plastica:
Inserto in plastica per il serraggio e l'allentamento di viti e dadi in ambito Hygienic. Le superfici lucidate e delicate sono protette, evitando così una successiva corrosione da contatto.
L'inserimento nella bussola speciale viene effettuato a mano. L'accoppiamento geometrico e il dispositivo di bloccaggio garantiscono una tenuta ottimale nella bussola. Per sostituire gli inserti in plastica usurati non è necessario un utensile speciale.
Con una coppia di serraggio definita (classe di resistenza 6.8), gli inserti in plastica raggiungono una durata fino a 1000 cicli di utilizzo.
Bussola con attacco da 1/2“, prodotto Hazet. Modificato specificamente per l'alloggiamento di inserti in plastica. L'inserto in plastica è tenuto saldamente grazie alla lunghezza e alla forma interna della bussola. Si ottiene così una trasmissione ottimale della forza sulla testa della vite. Se usato correttamente, il contatto metallico tra bussola e testa esagonale viene impedito dalla configurazione costruttiva. La corrosione da contatto è quindi esclusa.
Inserto in plastica:
Inserto in plastica per il serraggio e l'allentamento di viti e dadi in ambito Hygienic. Le superfici lucidate e delicate sono protette, evitando così una successiva corrosione da contatto.
L'inserimento nella bussola speciale viene effettuato a mano. L'accoppiamento geometrico e il dispositivo di bloccaggio garantiscono una tenuta ottimale nella bussola. Per sostituire gli inserti in plastica usurati non è necessario un utensile speciale.
Con una coppia di serraggio definita (classe di resistenza 6.8), gli inserti in plastica raggiungono una durata fino a 1000 cicli di utilizzo.
Nota disegno
A) Bussola
B) Inserto in plastica
B) Inserto in plastica
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.