IT
Choose your Language
Designation
Hinged hook wrench
Version 1
with lug
Version 2
with joint
L=Length
210
D max.
60
D min.
35
H
41
T
5
T1
12,5
for bearing locknuts DIN 981
M24 - M40
for slotted nuts DIN 1804
M30 - M38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Nota
Per ghiere con intagli DIN 1804, ghiere per cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da 27700 a 27709-10 (per il montaggio degli elementi di regolazione sono necessarie due chiavi a settore).

Con bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Modalità di utilizzo
Grazie a una rondella elastica aggiuntiva, si ottiene una corsa più uniforme e una preimpostazione ottimizzata.
Possibilità di utilizzo con una sola mano.
Vantaggi
Coppia maggiore grazie all'albero allungato.
Il gancio snodato allungato garantisce un avvolgimento ampio e una manipolazione sicura.
Il rivetto rinforzato consente la trasmissione di forze più elevate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche