IT
Choose your Language
Denominazione
Chiave a gancio articolata
Versione 1
con nasello
Versione 2
con snodo
L=Lunghezza
280
D max.
90
D min.
60
H
57
T
6
T1
14,5
per dado per cuscinetti volventi DIN 981
M42 - M65
per ghiere di bloccaggio DIN 1804
M40 - M60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio speciale.
Versione
Temprato e rinvenuto in tono brunito.
Nota
Per ghiere con intagli DIN 1804, ghiere per cuscinetti volventi DIN 981 e per i nostri elementi di regolazione dell'altezza da 27700 a 27709-10 (per il montaggio degli elementi di regolazione sono necessarie due chiavi a settore).

Con bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.
Modalità di utilizzo
Grazie a una rondella elastica aggiuntiva, si ottiene una corsa più uniforme e una preimpostazione ottimizzata.
Possibilità di utilizzo con una sola mano.
Vantaggi
Coppia maggiore grazie all'albero allungato.
Il gancio snodato allungato garantisce un avvolgimento ampio e una manipolazione sicura.
Il rivetto rinforzato consente la trasmissione di forze più elevate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche