FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
LOCTITE
Modèle 1
Nettoyant
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 2.1
Contenant
aérosol, 150 ml
LOCTITE N°
7063
N° ONU
UN 1950
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
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
Attention
Les fiches de sécurité officielles (voir Téléchargements) sont disponibles en plusieurs langues sur Internet sous le mot-clé « Henkel Documents ».
Description

Le nettoyage accroît la qualité des joints collés et d’étanchéité.

Nettoyant rapide LOCTITE, 97990-7063...
Elimine l’huile, la graisse et les impuretés sur les surfaces métalliques et la plupart des matières plastiques.
Convient idéalement pour la préparation des surfaces à assembler, évaporation rapide.

Nettoyant rapide LOCTITE, 97990-7070400
Excellent pouvoir dissolvant de résidus de graisse et d’huile, grâce à la combinaison des agents actifs du citron vert et de l’iso paraffine. Evaporation sans résidu, agréable parfum de citron.

Nettoyant de colle et d’étanchéité LOCTITE, 97990-7080300
Nettoyage respectueux des surfaces. Elimination des résidus de colle et d’étanchéité. Remplace le traitement mécanique susceptible de dégrader les surfaces à nettoyer.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought