{"product":{"productId":"agid.5990","price":66.16,"name":"Dosatori"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Description
Un'attrezzatura idonea semplifica il lavoro e favorisce una pratica corretta nella manipolazione dei prodotti LOCTITE.
Pompa a mano peristaltica LOCTITE 97990-9700100
Questa pompa manuale è un dispositivo di dosatura manuale preciso e conveniente che si avvita su confezioni da 50 ml o 250 ml.
Con questo sistema manuale si possono dosare i frenafiletti LOCTITE e i bloccanti per giunti LOCTITE da 0,01 a 0,4 ml con viscosità fino a 30000 m Pa. Il sistema funziona in ogni posizione, non gocciola e ottimizza il consumo del prodotto da dosare. Non richiede alcuna pulizia né collegamento elettrico o pneumatico.
Pressa per cartucce Teroson, 97990-9150310
Per cartucce standard con un contenuto di 150/310 ml.
Modello resistente per l'impiego regolare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.