{"product":{"productId":"agid.22434","price":5.97,"name":"Grassi lubrificanti"},"currency":"CHF"}
Descrizione
Description
Generale: grasso multiuso per lubrificazione di cuscinetti a scorrimento e a rullo con elevata sollecitazione.
Grasso multiuso 97907-10-10400:
Lubrificazione di cuscinetti a scorrimento a rullo e di snodi sferici, alberi scanalati, assi a innesto mandrini filettati e superfici di scorrimento di qualsiasi tipo in presenza di sollecitazioni normali e per tutte le velocità di scorrimento tipiche per la lubrificazione con grasso. Resistente all'acqua e senza acidi. Contrassegno a norma DIN 51502 K2K-30.
Grasso per alte temperature 97907-10-20400:
Lubrificazione con grasso di cuscinetti a scorrimento e volventi con elevate temperature per esempio in forni di verniciatura ed essiccatura, convertitori, secchie di colata, impianti termici, ventilatori ad aria calda, gru di carico, impianti di vulcanizzazione o motori elettrici. Contrassegno a norma DIN 51502 KP2N-30.
Grasso multiuso 97907-10-10500:
Utilizzo per lubrificazione di cuscinetti volventi e a scorrimento in presenza di elevata sollecitazione. Grasso lubrificante per autovetture, macchine edili e apparecchiature agricole.
Penetrazione manipolata: 265 - 295 1/10 mm
Resistenza all'acqua: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protezione dalla corrosione: DIN 51802, Grado di corrosione 0
Base di sapone: LI-12-idrossistearato
Viscosità olio di base bei 40 °C: DIN 51562, ca. 135 mm²/s
Indicato per pressa a due mani.
Grasso multiuso 97907-10-10400:
Lubrificazione di cuscinetti a scorrimento a rullo e di snodi sferici, alberi scanalati, assi a innesto mandrini filettati e superfici di scorrimento di qualsiasi tipo in presenza di sollecitazioni normali e per tutte le velocità di scorrimento tipiche per la lubrificazione con grasso. Resistente all'acqua e senza acidi. Contrassegno a norma DIN 51502 K2K-30.
Grasso per alte temperature 97907-10-20400:
Lubrificazione con grasso di cuscinetti a scorrimento e volventi con elevate temperature per esempio in forni di verniciatura ed essiccatura, convertitori, secchie di colata, impianti termici, ventilatori ad aria calda, gru di carico, impianti di vulcanizzazione o motori elettrici. Contrassegno a norma DIN 51502 KP2N-30.
Grasso multiuso 97907-10-10500:
Utilizzo per lubrificazione di cuscinetti volventi e a scorrimento in presenza di elevata sollecitazione. Grasso lubrificante per autovetture, macchine edili e apparecchiature agricole.
Penetrazione manipolata: 265 - 295 1/10 mm
Resistenza all'acqua: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protezione dalla corrosione: DIN 51802, Grado di corrosione 0
Base di sapone: LI-12-idrossistearato
Viscosità olio di base bei 40 °C: DIN 51562, ca. 135 mm²/s
Indicato per pressa a due mani.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.