IT
Choose your Language

Descrizione

Nota
L'olio universale Ballistol è consentito nell'industria alimentare per le parti dei macchinari di produzione a contatto con i prodotti alimentari. Tutti i componenti di Ballistol sono biodegradabili e non nocivi per l'ambiente. Dermatologicamente testato e non pericoloso in caso di ingestione involontaria. Bomboletta spray senza CFC.
Description

L'olio universale Ballistol riunisce in un unico prodotto l'antiruggine, l'olio lubrificante, il detergente con una elevata permeabilità e potere disinfettante.

Utilizzo:
l'olio universale ha molteplici applicazioni nella produzione di macchinari e utensili, nella fabbricazione e nella manutenzione di dispositivi di precisione, bilance e meccanica fine.
Grazie all'elevata qualità farmaceutica, è particolarmente adatto per il settore della lavorazione alimentare.
Trova applicazione nell'artigianato, industria, agricoltura, lavori domestici, giardinaggio, nei veicoli a motore, nella pesca e nella caccia sportiva, negli sport con armi da fuoco, nella cura di metalli, legno, plastica, gomma, pelle, pelle grezza e molto altro ancora.

Vantaggi:
grazie alla bassa tensione superficiale e all'enorme permeabilità entra anche negli angoli più remoti e nelle fessure più piccole.
Ballistol forma una pellicola protettiva alcalina sui metalli, neutralizza il sudore delle mani e altri residui acidi che provocano ruggine, proteggendo così dalla corrosione.
Il suo olio base è l'olio bianco puro usato in medicina. Resistente all'invecchiamento e non resinifica con gli anni.

Conservazione:
la confezione è conservabile a tempo indeterminato se chiusa.


Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté