{"product":{"productId":"agid.5929","price":33.58,"name":"Klüber Kupferpaste bleifrei"},"currency":"CHF"}
Beschreibung
Beschreibung
Die Kupferpaste WOLFRACOAT C ist eine Metallpaste für Temperaturen bis 1200 °C.
Anwendung:
Bewährt als Montage-, Trenn-, Schmier- und Schraubenpaste für Gleitlager und Gleitstellen, Ketten, Wälzlager, in Gießereien für Kerne und Auswerfer, in Druckgießmaschinen, Abgasanlagen von Verbrennungs-Kraftmaschinen und Ofenanlagen.
Vorteile:
Über 200 °C verdampft das synthetische Grundöl. Es bildet sich allmählich ein trockener Metallschmierfilm.
Gute Schmierung für Reibstellen mit Gleit- und Wälzreibung, gute Trennung und Schmierung für kraftschlüssige Verbindungen bei Ruhe- und Bewegungsreibung; verbessertes Gleiten zum leichten Montieren von Press- und Übergangspassungen, störungsfreie Demontage beim Lösen kraftschlüssiger Verbindungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.