{"product":{"productId":"agid.18353","price":0.16,"name":"Nottolini di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico"},"currency":"CHF"}
Materiale
Polietilene (PE-LLD).
Versione
rosso, verde, giallo o nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma A, senza linguetta
da
0,16 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Nottolino di lubrificazione Tappo di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta
da
0,25 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Polietilene (PE-LLD).
Versione
rosso, verde, giallo o nero.
Nota
Adatto per tutti i tipi di nottolini di lubrificazione conici a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.
Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.
Forma A: senza linguetta
Forma B: con linguetta
Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.
Forma A: senza linguetta
Forma B: con linguetta