IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Nota
I nottolini di lubrificazione conici sono dotati di una filettatura a cono (conica). Essi sono adatti per punti di lubrificazione che necessitano di una lubrificazione frequente ed efficace. Grazie alle loro svariate possibilità d'uso, i nottolini di lubrificazione sono la varietà di lubrificatori più diffusa.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche