- Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione è possibile anche in punti difficili da raggiungere
- Acciaio
- Per montaggio a filo o a incasso
- Adatto per punti di difficile accesso
Descrizione
Versione
Superficie zincata.
Nota
I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per il montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.