Materiale
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizionamento acciaio inox forma A, inch
da
20,57 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizionamento acciaio inox forma B, inch
da
22,02 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizionamento acciaio inox forma C, inch
da
27,52 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizionamento acciaio inox forma D, inch
da
29,10 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura 1.4305, lucidatura elettrolitica.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta
Versioni speciali.