Materiale
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo 1.4305, lucidatura elettrolitica.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizionamento acciaio inox senza collare forma G, inch
da
18,76 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizionamento acciaio inox senza collare forma H, inch
da
20,51 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo 1.4305, lucidatura elettrolitica.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma G: senza controdado
Forma H: con controdado
1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
Forma H: con controdado
1) Spina di posizionamento con rondella per avvitamento
Indexing plungers without collar
Indexing plungers are used to securely position fixtures and workpieces. If a change in locking position is needed, the operator need only pull out the grip. Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. Typical applications of indexing plungers include pivoting and rotating devices, as well as in the positioning of stops.
In addition to the steel version norelem also offers a stainless-steel version which features high stability and resistance to corrosion.
In addition to the steel version norelem also offers a stainless-steel version which features high stability and resistance to corrosion.