EN
Choose your language
Denominazione
Leva di serraggio
Versione 1
piatto
Forma
0°
Tipo di forma
0°
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
102
T=Altezza di filettatura
18
X=Filettatura (inch)
1/4-20
Classe di resistenza
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought