EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
flat
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
29,2
T=thread depth
12
X=thread (inch)
1/4-20
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
internal thread
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
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche