Pomello a lobi con funzione di sicurezza resina termoplastica nero RAL 9005 06224-32A11
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
Verkaufseinheit
10,16 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Ausführung 1
mit Sicherheitsfunktion
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz RAL 9005
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde (inch)
10-32
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
6
D2
10
D8
14
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
H1
5
H4
22,1
Zähnezahl
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
Beschreibung
Descrizione del prodotto
I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Materiale
Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata.
Boccola in acciaio o acciaio inox.
Boccola in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Su richiesta
Versioni speciali.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.