- Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato
- Diversi materiali
Descrizione
Materiale, versione
Forma C: piedino POM, elemento sferico in acciaio automatico cementato, brunito.
Forma D: piedino in POM, elemento sferico in acciaio inox, finitura naturale.
Forma D: piedino in POM, elemento sferico in acciaio inox, finitura naturale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.