IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità:
Corpo ruota in alluminio pressofuso.
Versione
Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto a sfera.
Nota
Asse della ruota avvitato. Le ruote in gomma piena elastica sono resistenti agli urti e agli impatti.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche