IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di lamiera di acciaio. Corpi ruota in pressofusione di alluminio con rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.
Nota
Le ruote sono resistenti alla corrosione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Asse della ruota avvitato.
A partire dal diametro 5” le ruote sono a raggi.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought