IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Supporto in lamiera d'acciaio. Ruote in PA 6.
Versione
Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle girevoli con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere.
Nota
Asse della ruota avvitato.
Rotelle girevoli con piastra di avvitamento.
Range di temperatura
Da -25 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought