Colonnina acciaio inox grezzo 33262-1206X050
- Per l'attacco di tendimolle
Unità di vendita
34,07 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Colonnina
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
12
G=Filettatura
M6
L=Lunghezza
50
L1
8
SW
3
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
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Colonnine per l'alloggiamento di tendimolla / pressori 33260.
La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
La forma C è dotata di una filettatura interna aggiuntiva per estendere la colonna secondo le necessità.
Accessory
Tendimolle / pressore in acciaio inox 33260.
Piastre di fissaggio 33263.
Piastre di fissaggio 33263.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.