FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Boîtier : polyamide PA.
Câble : PVC.
Isolation des fils : PVC.
Conducteur torsadé : cuivre.
Finition
Boîtier : prise (femelle/mâle).
Coloris du boîtier : blanc.
Coloris du câble : orange.
Marquage des fils : conforme à la norme DIN EN 0293-308.
Nota
Câble de raccordement permettant de relier des lampes à LED.

Face 1 : connecteur GST15i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).

Face 2 : prise GST15i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).

À utiliser dans des pièces sèches pour le raccordement d’appareils électriques légers soumis à des contraintes mécaniques modérées.
Plage de température
En cas de pose mobile : de -5 °C à +70 °C.
En cas de pose fixe : de -40 °C à +70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche