FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Étiquette d’identification
Modèle 1
printed
Matériau du corps de base
plastique
Impression
Stop
Numéro de référence
BSRR202
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique PET.
Finition
blanc translucide.
vierge ou imprimé en noir.
Nota
Étiquettes d’identification vierges ou avec impression standard. À insérer dans un capuchon pour bouton ou une calotte.
Sur demande
Étiquette d’identification avec impression personnalisée (à partir de 25 pièces).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté