Labelling tag printed plastique 81040-15-0203
Sales unit
0,81 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Labelling tag
Version 1
printed
Main
material
plastic
Print
On
Reference number
BSRR203
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Plastique PET.
Finition
blanc translucide.
vierge ou imprimé en noir.
vierge ou imprimé en noir.
Nota
Étiquettes d’identification vierges ou avec impression standard. À insérer dans un capuchon pour bouton ou une calotte.
Sur demande
Étiquette d’identification avec impression personnalisée (à partir de 25 pièces).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.