IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pulsanti di arresto di emergenza
Versione 1
Minibox
Versione 2
con pulsante
Materiale Corpo base
plastica
A prova di manomissione
Automonitorato
Classe di isolamento
II isolamento di protezione
Collare di protezione bloccaggio
no
Corrente di esercizio mA
1-250
Grado di protezione
IP65
Illuminabile
no
Indicatore di posizione di commutazione
Numero contatti NA
1
Numero contatti NA (tasto)
1
Numero contatti NC
2
ROHS
true
Sblocco
rotazione a destra/rotazione a sinistra
Tempo di rimbalzo ms
<10
Tensione d'esercizio V
1-36
Tensione di prova con connettore M12 kV
1,5
Tipo di attacco
M12 8 poli, codifica A
Ø di montaggio
22,3

Descrizione

Materiale
Plastica.
Contatti AgNi, dorati 5µm.
Versione
Pulsante colore rosso.Pulsante colore bianco.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Nota
Il Minibox è un alloggiamento completo, preconfezionato, comprendente il pulsante di emergenza e pulsante. La forma sottile dell'alloggiamento è idonea soprattutto per il montaggio su profili in alluminio.

I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd.
EN 60947-1, EN 60947-5-5
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.

Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Categoria d'uso a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 1,5 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Montaggio
Il Minibox può essere fissato direttamente su profili in alluminio con cave 8 mm e su superfici piane grazie alla clip di fissaggio.

In alternativa aprendo l'alloggiamento, il Minibox può essere fissato direttamente anche su fori di montaggio Ø 4,6 mm nella parte inferiore dell'alloggiamento su superfici piane.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche