{"product":{"productId":"agid.24807","price":123.86,"name":"PULSANTI DI ARRESTO DI EME VERSIONESUPERIORE, AUTOMONITORATO=SÌ, M12 8POLI CODIFICA A, NUMERO CONTATTI NC=2,NUMERO CONTATTI NA=1, PLASTICA"},"currency":"CHF"}
Pulsante di arresto di emergenza
Versione superiore
plastica
- Design solido
- Elevato tipo di protezione
- Display di posizione con contrassegno colorato
- Automonitorato
- Completo di contattore
Unità di vendita
123,86 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pulsante di arresto di emergenza
Versione 1
Versione superiore
Materiale
Corpo base
plastica
A prova di manomissione
sì
Automonitorato
sì
Classe di isolamento
II isolamento di protezione
Collare di protezione bloccaggio
sì
Coppia di serraggio
Dadi di montaggio
Nm
2,5
Corrente di contatto
min.
mA
5
Grado di protezione
IP65/IP67
Illuminabile
no
Indicatore di posizione di commutazione
sì
Numero contatti NA
1
Numero contatti NC
2
Resistenza di contatto
m Ohm
<100
Sblocco
rotazione a destra/rotazione a sinistra
Tempo di rimbalzo
ms
<10
Tensione di contatto
min.
V
24
Tipo di attacco
M12 8 poli, codifica A
Ø di montaggio
22,3
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Nota
I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 10A.
Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 10A.
Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -50 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +55 °C
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +55 °C
Vantaggi
Il contatto di sicurezza (esecuzione con contatto di chiusura) controlla costantemente il collegamento corretto tra pulsante di emergenza ed elemento di contatto. Se in seguito a un montaggio poco accurato o per danni meccanici il pulsante di emergenza si separa dall'elemento di contatto, il contatto di sicurezza effettua un'interruzione immediata e la macchina si arresta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.