IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pulsante di arresto di emergenza
Versione 1
Versione superiore
Materiale Corpo base
plastica
A prova di manomissione
Automonitorato
no
Classe di isolamento
II isolamento di protezione
Collare di protezione bloccaggio
Coppia di serraggio Dadi di montaggio Nm
2,5
Corrente di contatto min. mA
5
Grado di protezione
IP65/IP67
Illuminabile
no
Indicatore di posizione di commutazione
Lunghezza di spellatura mm
8-10
Numero contatti NA
1
Numero contatti NC
2
Pressacavo / ingresso cavo
M20 fragile
Resistenza di contatto m Ohm
<100
Sblocco
rotazione a destra/rotazione a sinistra
Sezione di connessione max. (mm²)
0,75-2,5
Tempo di rimbalzo ms
<10
Tensione di contatto min. V
24
Tipo di attacco
collegamento a vite
Ø di montaggio
22,3

Descrizione

Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Alloggiamento colore nero/giallo.
Nota
I pulsanti di emergenza servono per la disattivazione manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante si blocca all'attivazione e può essere sbloccato ruotando verso destra o verso sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su un fondo giallo. In tal modo è facilmente riconoscibile.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE, TÜV Süd, CCC.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata prevista meccanica: 50.000 cicli di accensione.
Durata prevista elettrica: 50.000 cicli di accensione con carico nominale.
Contatto di apertura forzato: secondo EN 60947-5-1, all. K.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente permanente termica: 10A.

Categoria d'utilizzo a norma IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A.
DC13: 24 V / 2 A.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -50 °C a +85 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +55 °C
Vantaggi
Il contatto di sicurezza (esecuzione con contatto di chiusura) controlla costantemente il collegamento corretto tra pulsante di emergenza ed elemento di contatto. Se in seguito a un montaggio poco accurato o per danni meccanici il pulsante di emergenza si separa dall'elemento di contatto, il contatto di sicurezza effettua un'interruzione immediata e la macchina si arresta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche