IT
Choose your Language
Denominazione
Dado esagonale
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato
D=Filettatura
M20X1,5
H=Altezza
3
Coppia di serraggio max. su SW1 Nm
3,5
SW1
24
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.

Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought