Piastra di collegamento alluminio anodizzato 86090-554186
Unité de vente
10,04 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de raccordement
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Piastre di collegamento in alluminio.
Dadi con testa a martello in acciaio.
Viti a testa cilindrica in acciaio inox.
Dadi con testa a martello in acciaio.
Viti a testa cilindrica in acciaio inox.
Versione
Piastre di collegamento anodizzate.
Dadi con testa a martello zincati.
Viti a testa cilindrica A2-70.
Dadi con testa a martello zincati.
Viti a testa cilindrica A2-70.
Nota
Accessori di montaggio per lampade LED con cava. Le piastre di collegamento consentono di fissare le lampade alle scanalature dei profili e agli elementi piani.
Fornitura
2 piastre di collegamento.
2 dadi con testa a martello, cava 8 - M6.
2 dadi con testa a martello, cava 10 - M6.
2 viti a testa svasata M5x18.
2 dadi con testa a martello, cava 8 - M6.
2 dadi con testa a martello, cava 10 - M6.
2 viti a testa svasata M5x18.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.