Materiale
Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Leva a camma in getto di alluminio. Corpo base in acciaio.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Tassello zincato.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero. Parte metallica brunita.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Tassello zincato.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero. Parte metallica brunita.
Mostra di più
Mostra di meno
Angolare di fissaggio forma A
da
7,21 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva
da
12,06 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio eccentrico
da
57,08 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Leva a camma in getto di alluminio. Corpo base in acciaio.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Tassello zincato.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero. Parte metallica brunita.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Tassello zincato.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero. Parte metallica brunita.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Clamping angles
Clamping angles are often used e.g. for connecting two aluminium profiles of the same series, where the side faces of both profiles are in contact and can cross at any angle.
If the screw is loosened and both clamps released, free rotation and movement along the slots is possible.
norelem offers clamping angles in two different variations. They are mostly used in pairs or in combination with a joint angle.
If the screw is loosened and both clamps released, free rotation and movement along the slots is possible.
norelem offers clamping angles in two different variations. They are mostly used in pairs or in combination with a joint angle.