IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero degli stessi.

Non è necessaria una lavorazione dei profilati. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilato (filettatura sinistrorsa). È dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.

I connettori automatici devono essere usati in linea di massima a coppie contrapposte.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche

Connecting sets automatic

norelem connecting sets are used to create right-angled connections from two aluminium profiles. The connecting sets are designed so that they allow the profiles to be positioned freely. The connector is complete with a self-tapping screw which removes the need for a pilot hole and the connector can be screwed into the profile slot from the front.

Automatic connecting sets should always be used opposite each other in pairs.