IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Corpo base: zinco pressofuso.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Maniglia a leva: plastica, rinforzata con fibra di vetro
Meccanica maniglia a leva: acciaio.
Nota
Cursori profilati in metallo con elementi scorrevoli in plastica fissati a incastro. Con maniglia a leva aggiuntiva per il bloccaggio del sistema a slitta. I cursori profilati consentono un movimento lineare a bassa usura dei profili in alluminio di tipo I con cava di 8 mm. La mancanza di lubrificazione rende il sistema estremamente resistente allo sporco.

La sollecitazione massima ammessa per una guida profilata è pari a Fmax. = 50 N. La forza di serraggio per una coppia di serraggio massima di 15 Nm è pari a 600 N.

Guide di scorrimento con più guide devono essere progettate come una combinazione di supporti fissi (Forma F) e supporti liberi (Forma L). In questo modo si compensano le tolleranze di forma e si garantisce la facilità di movimento.

Forma S: set per il collegamento di eventuali elementi aggiuntivi.

Forma L: set per l'uso come supporto libero.

Forma F: set per l'uso come supporto fisso.
Fornitura
Forma S: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.

Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M5.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.

Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M6.
1 leva di bloccaggio M6x55 con rondella DIN 9021 6,4 mm e tassello per cave speciale, cava 8 - M6.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche