IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio 3.2163.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
I supporti rappresentano un ausilio di montaggio per spine di posizione a leva e spine di posizionamento e ne ampliano le possibilità d'impiego. Utilizzabili con viti a testa cilindrica DIN 912 / ISO 4762.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche