IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno Di Fissaggio
Versione 1
con anello portachiavi
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componenti
acciaio inox
D1=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
40
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
47
RoHS
true
Sforzo di taglio doppio max. kN
22

Descrizione

Materiale
Perno acciaio.
Anello acciaio inox.
Versione
Perni zincati.
Anello non trattato.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

I perni a innesto con l'anello formano un'alternativa vantaggiosa ai perni a innesto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche