IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di fissaggio
Versione 1
con testa piatta
Versione 2
con bloccaggio assiale
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
12
D
20
D2
2,8
L1
8
L2
24
L3
11,8
L5
20
RoHS
true
Sforzo di taglio doppio max. kN
35
X
1,2

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I perni di fissaggio servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Montaggio
Nel contropezzo rispettare la misura X come guida di inserimento.
Nota disegno
Cianfrinatura per contropezzo Xmin. x 45°
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche