Doigt d’indexage verrouillable acier bruni 03099-11-06051016
- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix
- Montage sur le filetage
Unité de vente
CHF13.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d’indexage verrouillable
Forme
C
Type de forme
avec douille filetée, avec capuchon
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
jaune colza RAL 1021
D=diamètre du doigt d'indexage
5
L1=Longueur de poignée
26,3
B
10,9
B1
4,9
Contre-écrou
sans contre-écrou
D1
M10
D2
10
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
14
Force du
ressort initiale
F1 env. N
8
H
6
L
39,5
L3
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.0503.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Corps fileté et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Montage sur le filetage.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Montage sur le filetage.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.