Locating cylinder Ball Lock QT steel 03153-160201
- Serraggio senza attrezzi
Sales unit
114,51 CHF
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating cylinder
Version 1
Ball Lock
Version 2
with star grip
Main
material
QT steel
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
D=pin diameter
16
L=shaft length
36,5
D1
32
D2
M6
D3
25
Grid plate
thickness ±0,05
20
H
max.
35
Holding
force
F kN
5,3
L1
8
L2
16
SW
3
Tightening
torque
max. Nm
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Cilindro di posizionamento bonificato, brunito.
Sfere temprate, non trattate.
Pomello a lobi nero con tappo rosso.
Gambo filettato passivato blu.
Sfere temprate, non trattate.
Pomello a lobi nero con tappo rosso.
Gambo filettato passivato blu.
Nota
Azionando il pomello a lobi, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Montaggio
1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento.
2. Avvitare il pomello a lobi.
2. Avvitare il pomello a lobi.
Vantaggi
Serraggio senza attrezzi
Fornitura
03153 Cilindro di posizionamento Ball Lock.
06220 Pomelli a lobi simili a DIN 6336.
06220 Pomelli a lobi simili a DIN 6336.
Accessory
03153 repair kit
03154 centring bush.
03155 locating bushes Form A (pressed in at rear).
03156 locating bushes Form B (screwed-on from the front).
03154 centring bush.
03155 locating bushes Form A (pressed in at rear).
03156 locating bushes Form B (screwed-on from the front).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.