Cilindro di posizionamento Ball Lock acciaio da bonifica 03153-350251
- Serraggio senza attrezzi
Unità di vendita
146,57 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Versione 2
con pomello a lobi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
nero
D=Diametro del perno
35
L=Lunghezza gambo
56
Coppia
di serraggio
max. Nm
25
D1
60
D2
M12
D3
50
Forza di tenuta
F kN
68
H
max.
50
L1
13
L2
32
SW
6
Spessore piastra di
staffaggio ±0,05
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Cilindri di posizionamento in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Pomello a lobi in resina termoplastica.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Cilindro di posizionamento bonificato, brunito.
Sfere temprate, non trattate.
Pomello a lobi nero con tappo rosso.
Gambo filettato passivato blu.
Sfere temprate, non trattate.
Pomello a lobi nero con tappo rosso.
Gambo filettato passivato blu.
Nota
Azionando il pomello a lobi, la sfera centrale viene premuta verso il basso e spinge così le tre sfere di fissaggio verso l'esterno, dove vengono bloccate nella bussola di posizionamento.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Con questo sistema di facile utilizzo, i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi convenzionali.
Montaggio
1. Svitare innanzitutto il perno filettato dal cilindro di posizionamento.
2. Avvitare il pomello a lobi.
2. Avvitare il pomello a lobi.
Vantaggi
Serraggio senza attrezzi
Fornitura
03153 Cilindro di posizionamento Ball Lock.
06220 Pomelli a lobi simili a DIN 6336.
06220 Pomelli a lobi simili a DIN 6336.
Accessory
03153 Kit di riparazione.
03154 Bussole di centraggio.
03155 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore)
03156 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore)
03154 Bussole di centraggio.
03155 Bussole portamaschi forma A (inserite a pressione sul lato posteriore)
03156 Bussole portamaschi forma B (avvitate sul lato anteriore)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.