IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Kit Di Riparazione
Versione 1
Ball Lock
Versione 2
per cilindro di posizionamento
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
RoHS
true
per D
16
per L
36,5
per codice articolo
03153-16020

Descrizione

Nota
Set di riparazione che comprende una vite di arresto, un O-ring e un set di sfere da 4 pezzi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche