IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di azionamento
Versione 1
con leva di serraggio
Forma
D
Tipo di forma
curva di rotazione
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
giallo navone RAL 1021
A=Lunghezza maniglia
65,2
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro
6
L=Lunghezza
100,6
Attacco per cavo Bowden
doppio
Chiave in acciaio
1.4305
Corsa S
16
Dimensioni
3
L1
25
L2
25
L3
21,2
L4
8
SW
22
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
Descrizione del prodotto
Gli elementi di comando per l'azionamento manuale dei sistemi a cavo Bowden sono stati appositamente adattati per le spine di posizione compatibili con il sistema. La combinazione di spina di posizione ed elemento di comando forma un sistema completo utilizzabile in numerose applicazioni. Diverse geometrie dell'impugnatura consentono un utilizzo ottimale in base alle esigenze specifiche.

Varianti di azionamento: con funzione di arresto, senza funzione di arresto, protezione antirotazione, curva di rotazione.
Forme delle impugnature: impugnatura a fungo, impugnatura a T, pomello a lobi, maniglia a leva.
Materiale

Actuating element 1.4305.
Grip thermoplastic.
Setscrew brass.

Version
Stainless steel parts bright.
Setscrew galvanised.
Plastic grip available in various colours.
Note for ordering
We recommend using the online shop configurator to create a complete system with ease.
Note
When installing the Bowden cables, the following points should be noted:
The length of the free end of the cable can change due to the layout angle, bending radius and load factors. So, after laying the Bowden cable, the length of the counter-bearing (casing) must be adjusted using the adjusting screw supplied. The adjusting screw is also used to set the pretension in the Bowden cable system.
When laying the cable, particular care must be taken to ensure that the bending radius is not below the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too narrow can lead to increased wear and higher friction.
Also avoid letting the bending radius briefly go below the minimum value when installing, as this can cause damage to the casing. Also, the casing is designed only to support pressure forces. If pulled too sharply, the inner coil will be stretched and permanently damaged.
Scope of delivery
Actuating element with plastic grip and optional setscrew.
On request
Special versions.
Drawing reference
1) Single Bowden cable connection
2) Double Bowden cable connection
3) Single Bowden cable connection with setscrew
Accessory
Indexing plunger 03096-08.
Indexing plunger 03096-09.
Hex nut 07212.
Mounting bracket 03099.
Bowden cable 03096-14.
Wire cable 03096-15.
Tension sleeve 03096-20.
End sleeve 03096-25.
Setscrew 03096-30.
Bowden cable distributor 03096-50.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought