IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Materiale
Modello in acciaio:

corpo filettato 1.0715.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Modello in acciaio inox:

corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro RAL 7021.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch