IT
Choose your Language
Denominazione
Serratura a stanga
Versione 1
per aste piatte
Materiale Corpo base
zinco
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
B=Larghezza
3
D=Diametro
5
H=Altezza
24
L=Lunghezza
348
B1
28,5
B2
18
Corsa S
24
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Serrature a stanga in zinco o plastica.
Nota
Le serrature per aste piatte vengono montate in combinazione con leve girevoli in plastica, ad esempio per chiudere in modo sicuro un quadro elettrico. È possibile realizzare sia sistemi di chiusura a 2 punti che a 3 punti.

*La quota A dipende dalla combinazione tra leva girevole e linguetta ed è riportata in corrispondenza delle linguette compatibili.
Nota disegno
-
Accessory
05600-02, 05600-03, 05600-04 e 05600-05 Leve girevoli in plastica.
05601-11 Boccole per linguette, zinco.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought