IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Accessory
Dischi di fissaggio per mandrini pressori 05891-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté