IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura e il fissaggio rapidi di coperchi e sportelli. La corsa di regolazione può essere impostata individualmente sulla staffa di chiusura per ogni modello.

Quando si chiude il tenditore, un gancio di sicurezza si innesta saldamente nel corpo base. Ciò significa che il tenditore non può allentarsi accidentalmente o a causa delle vibrazioni. Il gancio di sicurezza può essere sbloccato con una sola mano.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.