{"product":{"productId":"agid.3269","price":6.69,"name":"Chiusure a leva regolabili con gancio di serraggio mobile, forma A"},"currency":"CHF"}
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto
- Ganci di serraggio regolabili
- Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni. Per compensare le tolleranze, la chiusura a leva è dotata di un gancio di serraggio con supporto mobile.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 15 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta
Disponibili con sicura antiapertura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.