Bowden cable with plastic sleeve stainless steel 05596-01-11X0500
Sales unit
CHF14.34
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bowden cable
Version 1
with plastic sleeve
Version 2
with screw nipple
Main
material
stainless steel
Component
material
plastic
L=Length
500
B
7
B1
8
D
1,5
D1
5
D2
9
D3
5
D4
4,8
L1
464,4
L2
19,5
L3
2,5
L4
2,5
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Fune metallica in acciaio inox.
Guaina in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Manicotto POM.
Nipplo in Zamak.
Nipplo a vite in acciaio.
Guaina in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Manicotto POM.
Nipplo in Zamak.
Nipplo a vite in acciaio.
Versione
Tiranteria cavetto Bowden e manicotto in nero.
Nipplo a vite zincato.
Nipplo a vite zincato.
Nota
I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con il dispositivo di sgancio con azionamento a distanza.
Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden possono essere anche accorciati in fase di montaggio per essere adattati alle diverse applicazioni.
Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico che possono modificare la lunghezza dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 65 mm).
Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento per difetto di breve durata del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il danneggiamento della guaina. La guaina è inoltre preposta esclusivamente all'assorbimento delle forze di compressione. Se si esercita una trazione eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira danneggiandola permanentemente.
Resistenza alla trazione max. 1000 N.
Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden possono essere anche accorciati in fase di montaggio per essere adattati alle diverse applicazioni.
Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico che possono modificare la lunghezza dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 65 mm).
Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento per difetto di breve durata del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il danneggiamento della guaina. La guaina è inoltre preposta esclusivamente all'assorbimento delle forze di compressione. Se si esercita una trazione eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira danneggiandola permanentemente.
Resistenza alla trazione max. 1000 N.
Fornitura
Fune metallica con nipplo, guaina, manicotto e nipplo a vite.
Nota disegno
1) Manicotto
2) Nipplo a vite
3) Struttura 1x19
4) Nipplo
5) Guaina
6) Fune metallica
2) Nipplo a vite
3) Struttura 1x19
4) Nipplo
5) Guaina
6) Fune metallica
Accessory
Tasto di sgancio 05596 o serratura a scatto 05596-06.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.