IT
Choose your Language
Denominazione
Morsa girevole
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con rotazione destrorsa
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
B=Larghezza
28
H=Altezza
76
L=Lunghezza
42
A
41
A1
-2
A2
11
A3
31
A5
21
Corsa S
16
D
8
D1
M5
D2
4,3
D3
M5
D4
M5
D5
4,3
Dimensioni
16
F1 N
60
H1
105
H2
70
H3
11
H4
51
H5
26
H6
21
S1
7
S2
9
T
4,5
T1
15
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
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
Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Nota
Le morse girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. La forma a blocco del corpo offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico di fine corsa.
Inclusi vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci di serraggio disponibili come accessori.
La morsa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = alla pressione massima d'esercizio consentita di 6 bar.
Su richiesta
Interruttore di prossimità.
Accessory
- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche