IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a un quarto di giro
Versione 1
con testa orientabile
Versione 2
perno in acciaio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
nichelato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
nero
D=Diametro
8
L=Lunghezza
23
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forza di estrazione F kN
2,6
Forza di serraggio N
90
Forza di taglio kN
3,2
Forza di tenuta N
90
H
26
H1
10
M
M3x4
Resistenza alla temperatura
≤130 °C
T
12
T1
12-20
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Spina in acciaio inox.
Manopoa girevole in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Spina lucida.
Manopola girevole PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 o 12 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da 12 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Accessory
Piastre di serraggio
05592
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought