Piastra di serraggio per chiusura 1/4 di giro acciaio nichelato 05592-80
- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra da 6 a 10 mm
- Filettatura metrica fine
- Viti di fissaggio incluse
Unità di vendita
19,29 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di serraggio
Versione 1
per chiusura 1/4 di giro
Versione 2
applicato
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
D=Diametro
8
A
13
D2
32
D5
21
D6
32
H
18
H2
10
L
3,5
M
M20X1,5
SW
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.
Dado non trattato.
Dado non trattato.
Nota
Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra da 6 a 10 mm.
Nota disegno
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.